在產品列表中找到您想要的產品。
定量泵的配件
適用於葛蘭富產品的電工配件
適用於葛蘭富產品的機械配件
為汙水解決方案所設計的配件
循環泵
用於住宅建築的電子控制高效循環泵
密封泵
增壓組件
臥式多段泵浦
新型葛蘭富BMSX泵系統擁有獨特的設計,專用於海水和鹹水淡化。
通訊介面
端吸直結多段
CM、CME 是一款可靠、安靜且緊湊的臥式端吸泵。 模塊化泵設計讓自訂解決方案變得無比容易。 泵有鑄鐵與不銹鋼兩材質可選。
增壓器組
CMB、CMBE 是緊湊型增壓機組,專門為家庭與輕型商業應用之水源供給而設計。 模塊化泵設計讓自訂解決方案變得無比容易。
CM/CME是性能可靠、低噪音的輕巧型臥式端吸泵。模組化的泵設計便於製作客製化方案。CM/CME泵有鑄鐵和不鏽鋼兩種材質。
全面且專業的試車可以最佳化泵系統性能
線上型多段泵浦
立式多段離心泵,吸入口和排出口在同一水平上。
含整合式變頻器的立式多段離心泵。該泵接觸液體部分為不鏽鋼材質(EN 1.4301)。
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE 是產品全系列可附加安裝的外部變頻器,專為各種葛蘭富泵浦的速度控制而設計。
葛蘭富的維修協議可為您提供全年固定價格,並讓設備保持在良好的運轉狀態。
Grundfos Distributed Pumping 系統可以輕鬆平衡冰水系統並提高建築物的舒適度。 該解決方案採用智慧泵代替了傳統的平衡閥和控制閥。這樣可以提高Delta T並降低泵在商用建築的能耗。
隔膜泵
數位式加藥機,用於化學品的高精度加藥,可過程中進行高階控制並與系統整合。
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
沉水式廢水泵
葛蘭富DPK排水泵採用封閉式、半開放式或超級渦捲式(SuperVortex)、自由流動葉輪設計,適用於各種建築和工業應用。 範圍為0.75-22千瓦。
葛蘭富DWK排水泵採用封閉式、半開放式或超級渦捲式(SuperVortex)、自由流動葉輪設計,適用於各種建築和工業應用。 範圍為0.75-90千瓦。
葛蘭富泵浦節能檢測是一項諮詢服務,只需幾個步驟就可以為您提供給您泵製程效率的情況。
對已安裝的基本能源消耗進行調查以總覽生命週期成本
我們直觀的工具箱可用於遠端泵控制,為您提供即時的泵資料,旨在節省您的時間和精力。
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
葛蘭富遠端管理是一種以網際網路/ GPRS為基準的泵設備監控、控制和報告系統。 輕鬆取得泵、控制器,感測器和儀表的數據和警報。
用於加壓乾淨的水的高級節能加壓系統。提供2-6並聯泵、整合式進階控制器和所有必要的配件。
用於清水加壓的節能加壓系統。提供2-4個並聯的變頻控制泵,整合進階控制器和所有必要的配件。
讓成本最小化並確保泵的終身效率。 檢測將為您提供基本安裝條件的檢測概述以及改進建議。
將安裝任務外包給葛蘭富人員,讓您能放心將泵交由專業人員操作。
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
泵馬達軸的精確校準可以減少泵磨損並優化效率
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
配件
臥式分件式泵浦
臥式分件式、雙吸雙渦卷LS泵設計用於高流量、低NPSH和高效能應用。
用於商業建築的電子控制高效循環泵
用於定量製程的測量放大器和控制器
標準規範馬達
含速度控制器的標準規範馬達
Motor Protection for motor and pumps.
沉水馬達
用於SQ泵的沉水馬達
浸水式泵浦
立式、多段離心及螺桿泵,用於安裝在水箱
端吸直結單段
符合EN 733標準的端吸直結式泵
符合ISO 2858標準的端吸直結式泵
端吸聯軸式單段
符合EN 733標準的端吸連軸式
NS 是一款堅固耐用的離心泵,設計用於家庭、工業與農業設施中水源之運送。 NS 有單葉輪與雙葉輪泵兩款可用。
包括交付選項的完整廠房維修服務,滿足所有泵維修需求。
標準馬達
讓葛蘭富專家照顧您的設備,讓您有更多時間和精力處理其他任務。
壓力管理器是一款智慧供水系統,該系統能自動控制家庭水源供給,以及增壓系統中的泵。 這些元件安裝容易,且具備許多安全功能。
葛蘭富遠端控制透過無線電或IR連接,用於安裝、資料監控、故障訊息以及葛蘭富泵和系統的配置。
找到您需要的泵,並建立一個案例,將您的泵升級為耗電較低的泵。
S泵是一系列自由流動通道葉輪泵,專為泵送各種市政和工業應用的汙水及廢水而設計。
SCALA 是專為家庭使用,所設計的一體化整合自注增壓器。 增壓器可確保為家庭、花園與輕型商業應用提供持續供應的乾淨水源。
沉水式葛蘭富SEG污水磨碎泵(0.9-4千瓦)用於泵送廢水、含汙泥的水和污水。配備專利研磨系統用以研磨介質。
測量和切換產品的集團計劃。轉換器、感測器、浮控、開關、儀表、傳送器、探頭和相關控制器。 適用於各種產品、應用和解決方案。
快速輕鬆地獲得葛蘭富泵和系統最常用的零件。
沉水式葛蘭富SL污水泵(1.1-11千瓦)配有S-tube® (SL1)或SuperVortex葉輪(SLV)。泵的自由通過粒徑根據大小在50-100毫米之間變化。
沉水式地下水泵浦
葛蘭富SP泵是沉水鑽孔泵,設計用於泵送地下水。葛蘭富SP均為不鏽鋼泵並有3種材料可作選擇。這些泵適用於尺寸範圍從4吋到6吋和8吋到10吋的鑽孔。 泵的馬達尺寸為0.37-250千瓦。
葛蘭富高品質的零件,使您能夠優化系統性能並大幅減少因意外故障而導致的停機時間。 葛蘭富泵零件可根據您的需求以單個零件或批量零件的形式提供。
葛蘭富SQ泵是輕巧型沉水泵,為私人住宅、小型水廠和小型灌溉系統的家庭地下水供應所設計。
葛蘭富SQE泵是輕巧型沉水泵,為私人住宅、小型水廠和小型灌溉系統家庭地下水供應所設計的恆壓應用。
內建轉換器的可再生能源沉水泵用於太陽能、風能和交流電。可在交流電和直流電壓下運行。
預防性服務以確保泵在最佳狀態運轉並降低停機時間的風險
葛蘭富熱掃描可以幫助您檢測控制面板中的危險,從而預防事故並避免停機。
線上型單段泵浦
含機械軸封的單段線上型離心泵。這些泵為直結式,即泵與馬達為可分開的個體。
UNILIFT AP 是沉水污水泵,適用於暫時與永久的獨立安裝。 UNILIFT AP 泵適合安裝在自動聯軸器上。
UNILIFT KP 是一款緊湊型的不銹鋼沉水泵,專為泵送非腐蝕性水與污水所設計。 該款工具可當作方便攜帶的零件,或固定安裝於建築物的內部或外部上。
非電子控制循環泵配有的速度控制器,可用於商用建築。
UP 與 UPS 200 系列是單速與三速循環泵,專為家庭與商業加熱系統所設計。 其配有多種材料可供選擇,因此適用於多種應用中。
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...
隨時了解設備狀態,可以使您採取必要的措施來防止昂貴的停機時間。