總覽
UPS 泵浦由完整的 3 段速循環泵浦系列組成,提供 50 與 60 Hz 版本。
泵浦可在開放式與封閉式系統內使用。 UPS 泵浦屬於轉子加套型式,亦即幫浦與馬達構成成套機組,而不使用軸封,僅使用兩個墊片密封。 軸承以抽取的液體潤滑。
應用
UPS 泵浦旨在循環加熱與空調系統內的液體。 採用青銅或不鏽鋼泵體的泵浦亦適用於熱水服務系統。 典型應用範例如下所示:
- 單管及雙管加熱系統
- 主泵浦
- 區域泵浦
- 鍋爐分流泵浦
- 加熱用泵浦
- 熱水器
- 地板加熱系統
- 太陽能加熱系統
- 熱泵系統
- 地熱加熱系統
- 熱回收系統
- 雙管空調系統
- 冷凍機組用泵浦。
- 免維護
- 低噪音
- 低耗能
- 完整系列
- 可使用防腐蝕的不鏽鋼或青銅泵體
- 多樣的配件系列。
特色及效益
產品效益
- 超長壽命
- 低噪音
- 完整系列
個案
安裝
資訊與建議
葛蘭富為泵浦及相關系統的全球供應商。 我們經過訓練的維修工程師能在泵浦或解決方案的安裝階段,為您提供支援。葛蘭富產品依據非常高的標準製造,因而有助於確保超長使用壽命。 我們多年來所累積的各種不同安裝經驗與安裝技術,亦是讓您的葛蘭富產品與系統得以擁有最長使用壽命的關鍵因素。
我們將可在以下方面提供您支援:
- 正確保護本公司泵浦的資訊
- 泵浦實體定位的建議,以便進行必要維修/修理
- 泵浦實體定位的建議,以便維持正常的運轉
- 正確佈線,以便滿足良好實務與電磁相容性的需求。
如需全新安裝的完整支援,請洽詢當地葛蘭富公司。
運轉
最適化
葛蘭富會為您現有的泵浦系統提供效率分析,給予您提升效率且隨著時間逐漸降低成本的相關建議。
增加現有系統的效率
為您現有的泵浦系統進行效率分析,以便提供增加效率,進而隨著時間逐漸降低成本的根據。 效率分析會提供增加效率,展現如何節省金錢的建議。
葛蘭富提供以下評估泵浦系統效率的分析層面:
- 安裝基底檢查。
以泵浦上銘牌的資料為根據,進行基本的評估,並將其性能與現代泵浦上更新、更有效率的技術及材料提供的效能相比較。
- 泵浦效率快速檢查。
量測泵浦壓力與耗電量 (單位:kWh)。 流量以可用的泵浦資料與量測結果為依據進行預估。
部分得到的效率提升建議,可能包括速度控制升級、馬達升級、不同尺寸的管路、安裝控制器,或可能是例行維修合約。
完善的泵浦性能診斷
葛蘭富所提供的效率分析屬於泵浦性能診斷的第一步,此診斷工具為我們用於檢查泵浦系統是否以最佳的耗電量運轉,藉此保證您的成本可在目前與未來保持在最低水準。 如需葛蘭富浦性能診斷的更多資訊,請參閱「替換分析」。
維修合約
葛蘭富服務合約確保您的泵浦系統能夠有效率的持續運轉,並讓您每天 24 小時與葛蘭富全球的服務中心和授權服務合作夥伴聯繫。
預防勝於治療,且更具成本效益
採購泵浦後,您會希望自己的泵浦能夠有效率、可靠地發揮作用; 與葛蘭富正式簽訂維修合約後,將可讓您完全放心。 此做法也很符合經濟效益,讓您不超出維修預算成本,並享有實質的折扣。
您僅需合併一系列符合自己需求的維修計畫,然後讓我們執行排定的維護巡修,預防設備停機。 我們為所有泵浦提供三種維修合約:
- 基本維修
- 延長維修
- 整體服務。
無論選擇哪一種合約,您的設備均會由受過專門訓練的人員來維修。
具成本效益的選擇
妥善維護的泵浦最高可減少 50% 的耗電量。 而且須記住的是,一連串的泵浦共同運作時,一個故障的泵浦會對所有其他泵浦造成影響。 葛蘭富維修合約可將泵浦運轉的總成本壓到最低。 我們會詳加計算所有產品的生命週期成本,也就是擁有我們每個泵浦的真正成本概述。
簽署維修合約,讓我們專業的技術服務人員為您的泵浦維修,將可避免出現難以預料的費用支出。 泵浦的定期維修與維護作業,可確保泵浦以最佳的效率運轉。
維修與維護
葛蘭富服務將維護與維修您的泵浦。 我們專業維修人員亦可在效率問題上給予您建議,提供就長期而言可省下金錢的建議。
維修與維護您現有的泵浦系統
一般而言,您可隨時致電葛蘭富要求維修與維護您向我們購買的泵浦。 葛蘭富可以依據同新泵浦一樣的規格維修您的泵浦。 然而,應謹記,就長期而言,升級或甚至是替換泵浦,都會比維修更為便宜。 如需瞭解為何此做法是合理的商業決定,請參閱「升級與替換」。
有效的維修 - 無論您身處何處
葛蘭富隨時提供您所需的服務。 我們與當地授權的服務合作夥伴攜手合作,提供全球性服務。 無論您需要立即的協助,或是有興趣瞭解節省時間金錢的機會,合格的泵浦專業人士將隨時就近提供協助。
葛蘭富遠端管理
葛蘭富遠端管理為具備成本效益、安全、可靠的方式,以非常低的成本,從網際網路 PC 監控與管理泵浦設備。
將泵浦與人相連
藉由安全、可靠的遠端管理系統,您能夠以非常低的成本,從網際網路 PC 監控與管理您的泵浦系統。
葛蘭富遠端管理系統為具備成本效益、簡單易用的系統,可用於監測與管理商業大樓與供水和廢水系統內的泵浦設備。 此系統可減少現場勘察的需求,若發生警報或警告時,將直接通知相關人員。
此系統所提供的效益與功能,比使用行動電話進行監測的方法還要多很多。 對於不須遠端處理自動化的公司來說,葛蘭富遠端管理是非常理想的解決方案,適合作為監測與遠端控制之用,取代傳統的 SCADA(監控與資料擷取)系統。 初期投資可降到最低,而且低廉的固定費用涵蓋資料流量、主機成本及系統支援,包括備份所有資料。
有效率的警報管理
此全新遙測系統中的待命時間表,可確保警報訊息從現場控制器直接傳送給相關人員。 系統管理員可從任何地點的 PC 登入,並規劃當日誰要隨時接收來自於每組設備的警報訊息。 系統管理員可為未來數年規劃,並輕鬆處理時間表每日的例外狀況。
最適化服務與維護
使用系統自動產生的趨勢圖,追蹤泵浦性能的變化。 此項追蹤作業可指出在設備內出現的任何磨損或損壞,藉此規劃維修與維護。
通訊介面(CIU271 數據機)可透過葛蘭富泵浦與控制器的 GPRS/簡訊進行資料傳輸。 內建多功能 I/O 板可讓您連接感測器與開關。
替換
葛蘭富替換計畫
葛蘭富備有中央加熱循環泵浦、熱水泵浦及廢水 S 泵浦的完善替換清單。 您可按一下畫面上方的「Replacement」(替換)按鈕,存取 SAP 內的替換清單。 選擇要替換的泵浦製造商後,即可輸入型式名稱、管路連接或埋入長度,預先選擇。
視當地是否上市而定,若現有泵浦的埋入長度比新泵浦還長,亦會納入間隔墊塊。
按下左下方的「Information」(資訊)按鈕後,將會顯示替換泵浦時須考量的任何特殊條件。
CAPS
CAPS 的目的旨在提供包含葛蘭富廣泛的產品型錄與選型程式的完善工具,以便於選擇最適合您應用的泵浦。
中央加熱循環泵浦、熱水泵浦及廢水 S 泵浦亦有完善的泵浦替換選擇功能,以及用於產生專業報價表的功能,其中包括曲線、圖說、報價文本及配線圖等。
最後且同樣重要的是,此軟體包含幾乎所有葛蘭富泵浦多國語言版本的操作說明手冊。 所有污水泵浦產品及數種其他泵浦型式都有維修圖說、爆炸圖及零件清單。
CAPS 共提供兩種版本: 燒錄於光碟內的 WinCAPS,以及可在 葛蘭富網站索取的線上版 WebCAPS。 WebCAPS 內的其他功能包括 CAD 圖說與文件。
備料
並非我們的所有產品都需要備料。 本公司的泵浦旨在使用壽命結束之前,提供低耗電量及可能的最高性能。 就某些泵浦而言,替換用壞的泵浦比維修這些泵浦更能達成最大的效率與可靠度。 本公司最新世代的產品提供更佳的舒適性、功能性,以及金錢價值。
身為完整泵浦產品線的供應商,我們保證向您提供符合經濟效益的可靠解決方案。 我們可以與您密切合作,創造出符合您需求的最佳泵浦解決方案 – 符合且甚至超出您所有的期望。
您也可以在線上尋找所需的資訊。 我們已製作一份完備的替換泵浦清單,以最有效率的方式升級您的泵浦性能。
聯絡我們
挑選您所在的國家,和當地銷售公司聯繫
聯絡我們
挑選您所在的國家,和當地服務中心聯繫