總覽
採用全新驅動及調整裝置的智慧型定量泵浦,對於日漸複雜的劑量分配作業而言,是最理想的解決方案。 智慧定量泵浦能夠在具精準、可靠且成本效益等特性的優點下連續進行作業,減少操作人員的工作負擔。
智慧數位定量泵浦擁有最先進的驅動技術、全新易用的尺寸及智慧流量控制系統,解決各種操作上的難題。 這些特色保證產品具備極佳的精準、可靠及成本效益,並且擁有最理想的性價比。
我們提供三款不同的泵浦產品,均採用強大的可變速度步進式馬達; 通用式供電器; 以及滿足對於抗化學腐蝕性和耐用性嚴苛要求的聚四氟乙烯(PTFE)薄膜。
DDA
DDA 泵浦款式可用於複雜嚴苛的應用環境,解決您對最高製程可靠性的要求。 此外,其容量更可加大,負荷比達到 1: 3000,擁有流量控制(FlowControl)、壓力監控、自動流量調整(AutoFlowAdapt)及整合式流量測量等功能。 並且加入每週定量計時器等運作模式,以及自動脫氣等新功能,讓工業應用的內容更臻完整。
DDC
DDC 款式擁有直覺易用的點擊式轉盤,以及搭配逾 25 種語言的圖形式 LCD 顯示器。 您還可以將所有標準操作模式,以及類比控制或輸出繼電器等輸入/輸出模式,整合至控制系統內。 此泵浦具備針對高黏性藥劑的慢速模式(防止空化)功能,以及簡單操作的校正模式等特色,擁有極高的通用性。
DDE
DDE 是最具成本效益的入門款裝置,具備數位定量裝置的所有優點,像是最高負荷比為 1: 1000 與連續流暢進行藥劑分配作業。 此機型能夠取代現有其它機型,其藥劑分配速度從 0.006 到 6 l/h。 並且使用從 0.1-100 % 的對數刻度來設定速度。 再加上簡單就能控制脈衝、外部停止功能和真空等級訊號,適用於基本 OEM 應用場合。
特色及優點
- 簡易性 – 輕鬆就能處理各類材料,就算隔一段距離也能進行監控
- 此系統採用全新觸控式轉輪,以及搭配逾 25 種語言的圖形式 LCD 顯示器和直覺式導覽功能,讓您輕鬆就能上手操作。 直接就能在螢幕上設定所需的流量(ml/h、l/h 或 gph)。
- 變更大尺寸 LCD 顯示器的背光顏色,就能指出泵浦當前的運作狀態,輕鬆快速就能控制泵浦的效能。
模組化 – 彈性配合各種環境或場合
- 全新泵浦系列的負荷率達 1: 3000 / 1: 1000,無需使用眾多不同機型。
- 這些泵浦款式配備對通用安裝盤,適用於各種安裝方法。 快扣式安裝法可簡便將泵浦從安裝盤上拆下。
- 可轉動的控制方塊、多種調整項目與供電電壓(100-240V, 50/60 Hz),加上液壓連接套件,擁有最靈活的應用方式。
- 選購的 E-box 讓您能夠將智慧數位泵浦整合(甚至是翻新)至複雜的 Profibus 網絡等系統內。
智慧流量 – 給您最穩定可靠的製程
- 流量控制系統可避免臨時停機的情況,甚至還加入變更系統壓力等製程參數的功能。
- 智慧數位泵浦內含的技術,能夠準確判斷使用薄膜泵浦進行藥劑分配作業時發生故障最常見的原因。 在提示選單裡會以純文字的方式顯示故障內容。
- 此外,自動流量調整(AutoFlowAdapt)功能可確保就算受到外在影響也能在要求的流量速度下,持續正常進行藥劑分配作業。 像是在分配釋氣性藥劑時,會在偵測到氣泡時自動調整馬達,以便能避開配劑頭。 變更系統反壓的情況,也不再對流量造成影響,步進馬達的速度調節機制會自動修正差異情況。
- 整合式流量測量功能讓您無需另外使用昂貴的測量設備。 目前流量測量結果會直接出現在顯示器上,也能視需求透過類比輸出或匯流協定整合至控制室。
製程
- 消毒
- pH 調整
- CIP
- 分配化學藥品及殺菌劑
- 沉澱與絮凝
- 過濾
- 逆滲透
應用
- 飲用水處理
- 廢水處理
- 紙漿與製紙業
- 紡織業
- 淨水處理
- 餐飲業、乳品業
- 冷卻塔水處理
- 低壓鍋爐進水處理
手冊文宣
安裝
試車
為達成最佳性能及運轉條件,應從一開始就正確裝配與調整產品/系統。 藉由葛蘭富維修技術人員所具備的知識,再運用專門的葛蘭富維修工具調整泵浦的性能,確保客戶將可達到最高的效率並正確運轉。 以下應用,建議為泵浦進行試車:
- 若是由變頻器控制泵浦。
- 若泵浦系統於大樓管理系統等大型系統內運轉。
- 若使用者想要在泵浦正常運轉下接受訓練。
- 若泵浦為重要生產/應用設施內不可或缺的關鍵環節。
- 若葛蘭富產品需要設定才可達到正常的使用壽命,例如水處理應用,試車不僅是建議程序,而且是必需程序。
- 若有安全問題,例如消毒系統。
以逐步的程序進行試車,並產生泵浦設定報告。
請立即與當地的葛蘭富公司聯繫,為您新安裝的葛蘭富產品安排試車活動。
推薦使用的備料
即使葛蘭富的策略為供應最佳的泵浦解決方案給我們的客戶,但經過長期運轉後,在特定情況下,結構內的某些組件仍會磨損。 若需要短時間停止運轉,或泵浦安裝於不易進入,可能需要耗費長時間才能把維修零件送達的區域,建議貯藏少量推薦使用的維修零件。
請立即洽詢當地的葛蘭富公司,索取您使用之葛蘭富產品推薦使用的備料或維修套件資訊。
運轉
葛蘭富維修合約確保您的泵浦系統能夠有效率的持續運轉,並讓您每天 24 小時與葛蘭富全球的維修中心和授權維修合作夥伴聯繫。
預防勝於治療,且更具成本效益
採購泵浦後,您會迫不及待希望自己的泵浦能夠有效率、可靠地發揮作用;與葛蘭富正式簽訂維修合約後,您將可更為安心。 此做法也相當符合經濟效益,可讓您確實掌握維護預算,並享有大量的折扣。
您僅需將合併一系列符合自己需求的維修計畫,然後讓我們執行排定的維護巡修,預防設備停機。 我們為所有泵浦提供三種維修合約:
- 基本維修
- 延長維修
- 總體維修
無論選擇哪一種,您將會享有受過專門訓練之人員所提供的服務。
具有成本效益的選擇
妥善保養的泵浦可減少達五成的能源消耗量,且若泵浦以串連方式連結,若一具泵浦故障,會影響其他泵浦的運作。 由於我們會詳加考量自身所有產品的生命週期成本,掌控我們泵浦真正的所有權成本,因此 Grundfos 維修合約可將泵浦的總擁有成本壓到最低。
簽署維修合約,讓我們專業的技術服務人員為您的泵浦維修,將可避免出現未預期的費用支出。 定期維修及保養泵浦,可確保機具在最佳狀態下運作。葛蘭富服務部門將維修及保養您的泵浦,我們的專業服務人員還能對運作效率提出建議,長期而言可為您省下金錢。
維修與維護您現有的泵浦系統
您當然可隨時致電葛蘭富要求維修與維護您向我們購買的泵浦。 葛蘭富可依據新泵浦的規格維修您的泵浦,但請記得,就長期而言,升級或甚至是替換泵浦,都會比維修便宜。 如需瞭解為何此做法是合理的商業決定,請參閱「升級與替換」。
有效的維修 - 無論您身在何處
葛蘭富隨時提供您需要的服務。 我們與當地授權的服務合作夥伴攜手合作,提供全球性服務。無論您是需要立即的協助,或是有興趣瞭解節省時間金錢的機會,合格的泵浦專業人士將隨時就近提供協助。
葛蘭富遠端管理
葛蘭富遠端管理為具備成本效益、安全、可靠的方式,以非常低的成本,從連上網際網路的電腦監控與管理泵浦設備。
透過安全可靠的遠端管理系統串連泵浦機具和人員,即能以極為低廉的成本從連上網路的電腦監管您的泵浦。
葛蘭富遠端管理系統為具備成本效益、簡單易用的系統,可用於監測與管理商業大樓與供水和廢水系統內的泵浦設備。 此系統可減少現場勘察的需求,發生警報或警告時,將直接通知相關人員。
與使用行動電話進行監測的方法相比,此系統可提供多種效益與功能。 對於無需進行遠端處理自動化的公司而言,葛蘭富遠端管理是非常理想的解決方案,比傳統的監控與資料擷取 (SCADA) 系統更適合用於監測與遠端控制。 初期投資可降到最低,而且低廉的固定費用涵蓋資料流量、主機成本及系統支援,包括備份所有資料。
有效率的警報管理
透過其待命時間表,此全新遙測系統可確保警報訊息從現場控制器直接傳送給相關人員。 系統管理員可從任何地點的電腦登入,規劃當日誰要隨時接收來自於每組設備的警報訊息。 系統管理員可為未來數年規劃,並輕鬆處理時間表每日的例外狀況。
最適化維修與維護
使用系統自動產生的趨勢圖,追蹤泵浦性能的變化。 此項追蹤作業可指出在設備內出現的任何磨損或損壞,藉此規劃維修與維護。
通訊介面(CIU27 數據機)可透過 GPRS/簡訊從葛蘭富泵浦與控制器傳輸資料。 內建多功能 I/O 板可讓您連接感測器與開關。
替換
CAPS
CAPS 用於提供內含葛蘭富全產品目錄及測量尺寸程式的完整工具,以選擇最符合您用途的泵浦產品。
此外,中央加熱循環泵浦、熱水泵浦及廢水 S 泵浦亦有完善的泵浦替換選擇功能,以及可用於產生專業報價表的功能,其中包括曲線、圖說、報價文本、配線圖等。
所有資料都能以最普遍的檔案格式匯出,包括 gif、bmp、txt、dxf 等等。
最後且同樣重要的是,此程式包含幾乎所有葛蘭富泵浦多國語言版本的操作說明手冊。 所有污水泵浦產品及數種其他泵浦型式均備有維修圖、爆炸圖及零件清單。
CAPS 共提供兩種版本: 我們提供 WinCAPS CD-ROM 光碟,也可在葛蘭富網站下載 WebCAPS 線上版本。 WebCAPS 內的其他功能包括 CAD 圖與文件。
備料
備料
負責為驅動葛蘭富的關鍵力量之一。 本公司的泵浦須能在壽命結束之前,提供低耗電量及可能的最高性能。 因此在發展階段就會定義提供的葛蘭富維修項目,包括備料與替換套件。
客製化的維修服務、線上訂購及快速回應的物流中心,確保您在需要時就能夠拿到零件。
建議的備料清單
此清單詳述您應在現場存放的零件,以便用於維修您的泵浦。 這些建議事項列於 WEB Caps 工具內的產品網站上。
特別設計的維修套件
維修套件包括您進行特定維護或維修工作時所需的每項工具,包括拆解、替換及重新組裝的說明。
24小時備料遞送服務
為確定您無須等候,我們可以在旁設置對於運轉相當關鍵的備料存貨, 讓您每次在需要時都能有物料可以使用。
10 年保固
您今日所採購的葛蘭富泵浦備料在未來十年內仍會提供,這是我們對您的保證。
Contact us
Select country to contact your local sales company
Contact us
Select country to contact your local sales company