葛蘭富在墨西哥 Guadalajara 提供低成本的可靠抽水系統

訂閱電子報
想把握機會隨時掌握葛蘭富最新消息與活動,請登錄訂閱我們的電子報!
資料夾

主題:

低能源消耗 客製化指導

位置:

墨西哥瓜達拉哈拉

公司:

Bombas Grundfos de México

 下載(pdf)

葛蘭富供應

  • 低能源消耗  
  • 客製化引導 
  • 高效率汲取 

 

專案資料

Grundfos SP pump
葛蘭富 6 英吋、8 英吋與 10 英吋 SP 泵浦為墨西哥瓜達拉哈拉的居民節省能源與金錢。

提供的解決方案 

  • 75 台多階段沉水式泵浦 
  • 1 個 CU3 監控系統

連結 
SP

 

總覽

墨西哥西部的珍珠瓜達拉哈拉是全國第二大城。參觀這個令人興奮的城市,您會體驗到忙碌、繁榮興盛的主要商業與文化中心。

瓜達拉哈拉的歷史可以回溯到 16 世紀,而墨西哥殖民珍寶的豐富遺跡則隨處可見。這是著名的墨西哥街頭樂隊發源地,優秀的墨西哥工匠造出無數的手工藝品,備受全世界的重視。

當地的供水主管機關需要設立低耗能且可靠的輸水系統時,他們選擇和葛蘭富合作。雙方密切合作,確保提供在責任、前瞻性與創新性都符合其需求的解決方案。 

 

背景
在墨西哥瓜達拉哈拉大都會區的供水成本非常可觀。

城際飲用水與下水道系統 (SIAPA) 需要降低成本,同時確保可靠且高效率的供水服務。 

 

葛蘭富解決方案
身為負責任的解決方案提供者,Bombas Grundfos de México 建議 SIAPA 將目前的泵浦更換成高效率的 Grundfos SP 泵浦。 

這些不鏽鋼沉水式泵浦所提供的高效率與低耗能協助降低取水的成本。因為能源消耗佔了大約 85% 的泵浦總使用周期成本,這是最重要的考量因素。葛蘭富銷售團隊為許多 SIAPA 水井設計了最佳的解決方案。他們也在挑選 75 顆直徑 6 英吋、8 英吋與 10 英吋的 SP 泵浦的過程中提供支援,並安裝了 CU3 監控系統以確保泵浦的正常運作。


結果
葛蘭富泵浦解決方案協助瓜達拉哈拉的 SIAPA 在泵浦運轉的第一年節省了 20% 的能源消耗。此效果有助於對抗環境問題,這也是葛蘭富在核心價值當中,極為重視的項目。此成功案例也促使 SIAPA 考慮在近期將大量現有的泵浦更換成葛蘭富泵浦。

聯絡我們

若您需要相似的解決方案,請與我們聯絡以為您提供更多資訊。

請問您如何評價在本網站在瀏覽經驗呢?



其他意見

Email