Water treatment systems: Intelligent optimisation system solutions

水處理

優化水處理流程和系統以減低耗損

無論您的挑戰在於渾濁程度或是改變對潔淨水的要求,Grundfos 的智能泵浦都可更有效地處理水質變動,穩定整個水處理系統。Grundfos iSOLUTIONS 可以讓不同的流程進行通訊,從而在整個流程中保持平穩的控制。允許您混合兩個不同來源的流量並保持穩定的壓力,不論流量是否有變化。

透過 Grundfos iSOLUTIONS 您可以: 

  • 減少系統成本
  • 減輕人員及運轉成本
  • 享有彈性設計的好處
  • 減少停機時間

依照您的需要而量身定制

當您選擇使用 Grundfos iSOLUTIONS 時,我們的水處理專家小組會為您量身訂造給水泵浦以確實滿足您對水處理及對整個流程的要求。我們會確保您的系統直接連接到整個流程控制,並量測所需的參數。我們會為您的系統設計、安裝及保養提供單一聯絡窗口。
想了解關於 Grundfos iSOLUTIONS 的更多資訊?亦可參考如何改善工業用水及供水設施。

水處理白皮書
了解關於穩定水處理流程的更多資訊。
下載水處理白皮書

與我們的水處理專家團隊見面 – 請觀看影片

認識 IE5 馬達

即時節省額外10% 能源

利用全球最節能的一款馬達,並擁有 IE5 認證的 MGE 來優化您的智能水處理系統。相比 IE-3的解決方案,它們可在變頻泵浦控制上節省 10% 的能源並縮短 25% 的回本時間。

想感受一下極度節能且出眾的泵浦效能嗎?

找出最具能源效益的泵浦

計算能源消耗可能非常耗時,但在這裡您可以簡單地找到最有效率的泵浦。點擊這裡可根據使用週期成本,快速簡單地比較和評估不同泵浦。

現在搜尋和計算尺寸
CTF_TrM:Please fill in the required fields
註冊
- 無效的email

您隨時可撤銷您的同意。此等撤銷將不會影響在同意撤銷前所進行之處理活動的合法性。您同時有權反對將您的個人資料用於直接行銷目的,包括個人檔案剖析。如需有關您的個人資料及權利的詳細資訊,請見 條款和條件 和 請參閱本公司的隱私政策。