Grundfos iSOLUTIONS:工業水循環再利用

INDUSTRIAL WATER REUSE: OPTIMISE YOUR PROCESSES WITH AN INTELLIGENT SOLUTION

更智能化的系統整合、操作及安全性

讓我們的產品應用專家向您介紹工業水循環再利用的運作模式,以及 Grundfos iSOLUTIONS 如何優化這個流程。

探索它能為系統帶來的效益,包括:透過整合與操作來優化工作流程;降低用水、化學品和能源等營運成本;透過智能定量將安全性與精準度提至最高

Turning wastewater into a resource Cutting energy consumption by 77%

將廢水轉為資源

看看東南亞一間生產商如何高效回收利用工業用水,防止不必要的停頓時間,更減少了 7% 的化學品用量。  

Smart savings with smart digital dosing From fixed speed to differential pressure

藉智能定量作到聰明節省

瞭解印度北部一間海水淡化廠如何減少 75% 阻垢劑用量,並將 CIP 頻率減少 50%。

Ultimate efficiency through intelligence

大幅節省用水量

瞭解我們如何利用全新的廢水處理廠減少我們在丹麥自家工廠的用水量,從而做到安全高效的水循環再利用。  

白皮書

White Paper

水循環再利用的未來


深入了解水循環再利用以及 Grundfos iSOLUTIONS 如何幫助您節約能源、降低成本。


立即下載

快速尋找效率最佳的泵浦

計算能源消耗固然費時,但在這裡您可以輕鬆找到最有效率的泵浦。點擊此處可根據生命週期成本輕鬆計算、比較和評估各類泵浦。

Grundfos Product center
CTF_TrM:Please fill in the required fields
Sign_up_topbanner_1170_220
- 無效的email

您隨時可撤銷您的同意。此等撤銷將不會影響在同意撤銷前所進行之處理活動的合法性。您同時有權反對將您的個人資料用於直接行銷目的,包括個人檔案剖析。如需有關您的個人資料及權利的詳細資訊, 条款和条件 和 請參閱本公司的。