Wash & Clean: Compact high-performance pump systems

清洗及清潔

藉由精巧型的清洗泵提供高壓

設計清洗及清潔系統的首要挑戰是要在較小的空間內安裝馬力強大的泵浦,以輸出足夠的壓力來應付突然的流量變化。Grundfos iSOLUTIONS 提供精巧、高效能的泵浦以改善超負荷問題和保護系統。適用於惡劣、潮濕的環境,這些智能方案可融入整套系統運作,並監控和控制輔助設備。  

透過 Grundfos iSOLUTIONS 的清洗及清潔系統,您可以:

  • 從精巧的泵浦獲得更大的壓力
  • 增強設備效能
  • 準確地監控系統
  • 簡化維護
  • 減低購買、工程、安裝及試車成本

依照您的需要而量身定制 

當您選擇使用 Grundfos iSOLUTIONS 時,我們的清洗及清潔專家小組會為您量身訂造泵浦以配合您系統的設計、主要特點及性能。我們會為您泵浦系統的設計、支援及服務提供單一聯絡窗口。

想了解更多關於 Grundfos iSOLUTIONS 的資訊?亦可參考如何以智能方式優化廢水處理。

清洗及清潔白皮書
了解更多有關整合性清洗及清潔程序的資訊。
下載清洗及清潔白皮書。

與我們的清洗及清潔專家團隊見面 – 請觀看影片

認識 IE5 馬達

即時節省額外10% 能源

利用全球最節能的一款馬達,並擁有 IE5 認證的 MGE 來優化您的智能清洗及清潔系統。相比 IE-3的解決方案,它們可在變頻泵浦控制上節省 10% 的能源並縮短 25% 的回本時間。

 想感受一下極度節能且出眾的泵浦效能嗎?

找出最具能源效益的泵浦

計算能源消耗可能非常耗時,但在這裡您可以簡單地找到最有效率的泵浦。點擊這裡可根據使用週期成本,快速簡單地比較和評估不同泵浦。

現在搜尋和計算尺寸
CTF_TrM:Please fill in the required fields
註冊
- 無效的email

您隨時可撤銷您的同意。此等撤銷將不會影響在同意撤銷前所進行之處理活動的合法性。您同時有權反對將您的個人資料用於直接行銷目的,包括個人檔案剖析。如需有關您的個人資料及權利的詳細資訊,請見 條款和條件 和 請參閱本公司的隱私政策。