Temperature control: How to simplify your system and take control of costs

溫度控制

您的溫度控制系統是否太耗能?

Grundfos 的智能精巧型變頻泵浦可降低溫度控制系統或冰水主機的複雜性,有助於改善能源效益,節省資金及運轉成本。透過 Grundfos iSOLUTIONS,您可以控制溫度控制迴路環,監控和優化整個冷卻系統。 

Grundfos iSOLUTIONS 可節省能源並協助您: 

  • 使用較少零組件全面控制系統
  • 節省資金及運轉成本
  • 節省安裝成本
  • 減低噪音
  • 連接到 SCADA 或 BMS 系統以進行全面監控 

依照您的需要而量身定制 

當您選擇使用 Grundfos iSOLUTIONS 時,我們的溫度控制專家小組會為您量身訂造冷卻泵浦以確實滿足您對熱交換器、冰水主機或冷卻水塔的要求。我們會為您的系統設計、安裝及保養設立的單一聯絡窗口。


想了解關於 Grundfos iSOLUTIONS 的更多資訊?亦可參考如何為鍋爐和系統獲得一致的水位和蒸汽品質。

溫度控制白皮書
了解更多穩定冷卻流程的資訊。
下載溫度控制白皮書。

與我們的溫度控制專家相見 – 請觀看影片

認識 IE5 馬達

即時節省額外10% 能源

利用全球最節能的一款馬達,並擁有 IE5 認證的 MGE 來優化您的智能溫度控制系統。相比 IE-3的解決方案,它們可在變頻泵浦控制上節省 10% 的能源並縮短 25% 的回本時間。

想感受一下極度節能且出眾的泵浦效能嗎? 

找出最具能源效益的泵浦

計算能源消耗可能非常耗時,但在這裡您可以簡單地找到最有效率的泵浦。點擊這裡可根據使用週期成本,快速簡單地比較和評估不同泵浦。

現在搜尋和計算尺寸
CTF_TrM:Please fill in the required fields
註冊
- 無效的email

您隨時可撤銷您的同意。此等撤銷將不會影響在同意撤銷前所進行之處理活動的合法性。您同時有權反對將您的個人資料用於直接行銷目的,包括個人檔案剖析。如需有關您的個人資料及權利的詳細資訊,請見 條款和條件 和 請參閱本公司的隱私政策。