Machine tool: Intelligent immersible pumps

機械加工業

您是否在尋找工具機、過濾、零件清洗及溫度控制系統的優化方案?

準確的泵浦轉速及控制對機械系統非常重要。即使流量或壓力的輕微波動也會影響最終產品的品質,增加工具折舊及延宕生產。Grundfos 的智能泵浦方案可整合到您的整個系統中,監控水力及自動調節不同工作點以保持生產效率。這可減低使用週期及能源成本,同時延長系統壽命。  

透過 Grundfos iSOLUTIONS 您可以: 

  • 因應需求自動調節泵浦轉速,提高穩定性
  • 優化全速運作,保持全面控制
  • 減低冷卻系統熱力傳送,減少能源消耗
  • 減少能源及運轉成本
  • 減低成本 (較小的泵浦及更少的零組件)
  • 可將智能泵浦整合到工具機控制系統中
  • 達到一個可支援 Industry 4.0 的全自動系統

依照您的需要而量身定制

當您選擇使用 Grundfos iSOLUTIONS 時,我們的機械專家小組會為您量身訂造泵浦以確實滿足您對機械系統的要求。我們會為您的系統設計、安裝及保養設立的單一聯絡窗口。

工具機白皮書

深入了解配有整合型變頻器的工具機泵浦以及它們如何優化您的機械系統。下載工具機白皮書

與我們的機械工業專家團隊見面 – 請觀看影片

認識 IE5 馬達

即時節省額外10% 能源

利用全球最節能的一款馬達,並擁有 IE5 認證的 MGE 來優化您的智能工具機系統。相比 IE-3的解決方案,它們可在變頻泵浦控制上節省 10% 的能源並縮短 25% 的回本時間。

想感受一下極度節能且出眾的泵浦效能嗎?

 

找出最具能源效益的泵浦

計算能源消耗可能非常耗時,但在這裡您可以簡單地找到最有效率的泵浦。點擊這裡可根據使用週期成本,快速簡單地比較和評估不同泵浦。

 

 

 

 

 

現在搜尋和計算尺寸
CTF_TrM:Please fill in the required fields
註冊
- 無效的email

您隨時可撤銷您的同意。此等撤銷將不會影響在同意撤銷前所進行之處理活動的合法性。您同時有權反對將您的個人資料用於直接行銷目的,包括個人檔案剖析。如需有關您的個人資料及權利的詳細資訊, 条款和条件 和 請參閱本公司的。