Industrial water supply: Centrally monitor and control your system

工業供水

透過整合式解決方案來改善工業供水

無論當您面臨增壓、液位控制、液體運輸或過濾等挑戰,Grundfos 的智能泵浦都可幫助您建立一套充分優化的整合式供水系統。Grundfos iSOLUTIONS 協助您維護和優化整套液體基礎設施 -- 可將供水系統連接到整個流程,協助監控及控制大範圍的參數。

透過 Grundfos iSOLUTIONS 您可以: 

  • 打造一個更加健壯且高效的液體基礎設施
  • 實現最終系統效益 – 排除意外的停機時間
  • 滿足日益嚴格的水資源再利用法規
  • 減省人員及保養成本
  • 當水資源設施需要擴建或修建時,可全面掌握情況。

專業地量身打造您的工業用水方案

當您選擇使用 Grundfos iSOLUTIONS 時,我們的應用專家小組會依據您供水系統及整個流程的要求,量身訂造符合您需求的泵浦系統。我們會確保您的泵系統直接連接到整體流程控制,並量測所需要的參數。我們會為您的系統設計、安裝及保養提供單一聯絡窗口。  

工業供水白皮書
了解關於強化監控的更多資訊。
下載工業供水白皮書

認識 IE5 馬達

即時節省額外10% 能源

利用全球其中一個最節能的馬達,並擁有 IE5 認證的 MGE 來優化您的智能工業供水系統。相比 IE-3的解決方案,它們可在變頻泵浦控制上節省 10% 的能源並縮短 25% 的回本時間。

想感受一下極度節能且出眾的泵浦效能嗎?

找出最具能源效益的泵浦

計算能源消耗可能非常耗時,但在這裡您可以簡單地找到最有效率的泵浦。點擊這裡可根據使用週期成本,快速簡單地比較和評估不同泵浦。

現在搜尋和計算尺寸
CTF_TrM:Please fill in the required fields
註冊
- 無效的email

您隨時可撤銷您的同意。此等撤銷將不會影響在同意撤銷前所進行之處理活動的合法性。您同時有權反對將您的個人資料用於直接行銷目的,包括個人檔案剖析。如需有關您的個人資料及權利的詳細資訊, 条款和条件 和 請參閱本公司的。