Boilers and systems: Achieving consistent water levels and steam quality

鍋爐和系統

蒸汽鍋爐裡的蒸氣品質可能會較難處理

Grundfos 的智能變頻泵可維持鍋爐內的水量,有助於改善蒸汽品質或維持良好的蒸汽控制。您可選擇直接液位控制,並拿掉給水閥和旁通管。這樣,您可使用較小的泵,因不需補償控制閥的壓力損失。這些可簡化整個鍋爐系統,並增加效率。

Grundfos iSOLUTIONS 協助您控制蒸汽品質:

  • 簡化鍋爐系統
  • 無需控制閥門即可保持精確穩定的水位
  • 使用較小的泵浦
  • 減低成本 (較小的泵浦及更少的零組件)
  • 達到更好的蒸汽及控制
  • 降低操作成本

依照您的需要而量身定制 

當您選擇使用 Grundfos iSOLUTIONS 時,我們的鍋爐及系統專家小組會為您量身訂造給水泵以配合您的鍋爐、給水裝置及整體運作。我們會為您的系統設計、安裝及保養設立的單一聯絡窗口。  

鍋爐和系統白皮書
學習關於簡化您的鍋爐及系統的更多知識。
下載鍋爐和系統白皮書

與我們的鍋爐及系統專家團隊見面 – 請觀看影片

即時節省額外10% 能源

即時節省額外10% 能源

利用全球最節能的一款馬達,並擁有 IE5 認證的 MGE 來優化您的智能鍋爐給水系統。相比 IE-3的解決方案,它們可在變頻泵浦控制上節省 10% 的能源並縮短 25% 的回本時間。

想感受一下極度節能且出眾的泵浦效能嗎?

找出最具能源效益的泵浦

計算能源消耗可能非常耗時,但在這裡您可以簡單地找到最有效率的泵浦。點擊這裡可根據使用週期成本,快速簡單地比較和評估不同泵浦。

現在搜尋和計算尺寸
CTF_TrM:Please fill in the required fields
註冊
- 無效的email

您隨時可撤銷您的同意。此等撤銷將不會影響在同意撤銷前所進行之處理活動的合法性。您同時有權反對將您的個人資料用於直接行銷目的,包括個人檔案剖析。如需有關您的個人資料及權利的詳細資訊, 条款和条件 和 請參閱本公司的。