數位定量,DME

總覽

總覽

葛蘭富 DME 數位定量泵浦擁有精準易用的特性,定量範圍極廣,從 60 l/h 到 940 l/h 之譜,其間的差異性極小。

數位定量

採用步進馬達/EC 驅動裝置,能以最佳方式控制行程速度,產生極為精準的結果。 設定的流量值會影響到壓力行程的時間長短。 吸入行程時間為維持一致,但可使用防空化功能,並配合相關需求來延長時間。 如此才會在全體積流量的情況下產生吸引。 並且進行連續分劑,降低分劑系統裡發生脈衝的情況,確保排出藥劑釋氣與要求更長吸引線的裝置能夠流暢運作。

DME 泵浦擁有頗受好評之小型數位定量產品之優點,更易於達到精準分配劑量的目標。

精準、簡易的設定

操作員能夠輕鬆安裝和設定泵浦,正確給予使用上所需的劑量。 在顯示器裡可直接讀取泵浦的設定值,像是 ml/h、l/h、脈衝或批次。 透過圖示能夠輕鬆辨識操作模式。

負荷率1: 800

DME 數位定量泵浦的負荷率較傳統產品高出十倍,擁有最佳的運作彈性和精準度。

吸引行程的負荷率是最高速度的 75 %、50 % 或 25 %,就算處理最棘手的液體,也能在最佳狀態下汲取和排放。

獨家技術

獨家驅動技術及微處理器控制器,就算是處理高黏性或脫氣液體,也能確保在低脈衝的狀態下正確依設定的劑量給予液體。 DME 不使用傳統行程長度調整功能,而是在進行排放行程時自動調整馬達速度,並且固定吸引行程速度。 此舉保證有最佳且一致的混合結果。

Fieldbus 通訊

可透過 Profibus 介面提供效能數據和狀態資訊,進行品質控管、預防性維護措施,以及用於日後參考。

超載保護

內建超載保護裝置會監控泵浦的反壓,防止出現超高壓負載的情況。

切換模式供電器

切換模式供電器確保葛蘭富 DME 數位定量泵浦能適應全球 100-240 VAC – 50/60 Hz 不同的供電狀況。

多種材質

我們提供以不鏽鋼、聚氟化二乙烯(PVDF)及環保又低成本的聚丙烯等三種材質製作的 DME 泵浦定量頭。

製程:

殺蟲劑和化學藥劑;輸送設備的皮帶潤滑劑;多種酸、鹼、絮凝及凝結劑;不同黏性的陽離子及陰離子聚合物;沉澱劑和消毒劑、CIP 應用等用途的定量配給

應用方式

  • 紙漿與製紙業
  • 紡織業
  • 餐飲業
  • 工業製程用水和廢水處理
  • 飲用水處理

特色與優點

  • 數位定量
  • 率1: 800
  • 高精度 - 獨家技術
  • 高黏性藥劑定量分配
  • 堅固可靠

 

產品手冊

手冊文宣

 

數位定量能力達 940 l/h

DME 60, DME 150, DME 375, DME 940, up to 940 l/h

Dosing is precisionwork, Digital Dosing represents stateof-the-art technology. Grundfos DME Digital Dosing pumps combine perfect precision with user-friendlyness, covering large dosing quantities in the range from 60 l/h to 940 l/h with few variants.

Grundfosliterature-4352944.pdf (284 KB)

使您的業務更上一層樓

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

定量與消毒

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

個案

個案

服務
安裝

安裝

試車


為達成最佳性能及運轉條件,應從一開始就正確裝配與調整產品/系統。 藉由葛蘭富維修技術人員的知識,再運用專門的葛蘭富維修工具調整泵浦的性能,客戶將可達到最高的效率,確保產品正確運轉。 以下應用,建議為泵浦進行試車:

  • 若是由變頻器控制泵浦。
  • 若泵浦系統於大樓管理系統等大型系統內運轉。
  • 若使用者想要在泵浦正常運轉下接受訓練。
  • 若泵浦為重要生產/應用設施內不可或缺的關鍵環節。
  • 若葛蘭富產品需要設定才可達到正常的使用壽命,例如水處理應用,我們不僅建議,而且是必須進行試車。
  • 若有安全問題,例如消毒系統。

以逐步的程序進行試車,並產生泵浦設定報告。
請立即與當地的葛蘭富公司聯繫,為您新安裝的葛蘭富產品安排試車活動。

推薦使用的備料

即使葛蘭富的策略為供應最佳的泵浦解決方案給我們的客戶,但經過長期運轉後,在特定情況下,結構內的某些組件仍會磨損。 若需要短時間停止運轉,或泵浦安裝於不易進入,可能需要耗費長時間才能把維修零件送達的區域,建議貯藏少量推薦使用的維修零件。
請立即洽詢當地的葛蘭富公司,索取您使用之葛蘭富產品推薦使用的備料或維修套件資訊。

運轉

運轉

葛蘭富維修合約確保您的泵浦系統能夠有效率的持續運轉,並讓您每天 24 小時與葛蘭富全球的維修中心和授權維修合作夥伴聯繫。

預防勝於治療,且更具成本效益

採購泵浦後,您會迫不及待希望自己的泵浦能夠有效率、可靠地發揮作用;與葛蘭富正式簽訂維修合約後,您將可更為安心。 此做法也相當符合經濟效益,可讓您確實掌握維護預算,並享有大量的折扣。

您僅需將合併一系列符合自己需求的維修計畫,然後讓我們執行排定的維護巡修,預防設備停機。 我們為所有泵浦提供三種維修合約:

  • 基本維修
  • 延長維修
  • 總體維修

無論選擇哪一種,您將會享有受過專門訓練之人員所提供的服務。

具有成本效益的選擇

妥善保養的泵浦可減少達五成的能源消耗量,且在串連的泵浦裡,一具故障的泵浦會影響到其它機具的運作。 由於我們會詳加考量所有產品的生命週期成本,掌控泵浦真正的擁有成本,因此葛蘭富維修合約可將泵浦的總擁有成本壓到最低。

簽署維修合約,讓我們專業的技術服務人員為您的泵浦維修,將可避免出現未預期的費用支出。 定期維修及保養泵浦,可確保機具在最佳狀態下運作。葛蘭富服務部門將維修及保養您的泵浦,我們的專業服務人員還能對運作效率提出建議,長期而言可為您省下金錢。

維修與維護您現有的泵浦系統

您當然可隨時致電葛蘭富要求維修與維護您向我們購買的泵浦。 葛蘭富可依據新泵浦的規格維修您的泵浦,但請記得,就長期而言,升級或甚至是替換泵浦,都會比維修便宜。 如需瞭解為何此做法是合理的商業決定,請參閱「升級與替換」。

有效的維修 - 無論您身在何處

葛蘭富隨時提供您需要的服務。 我們與當地授權的服務合作夥伴攜手合作,提供全球性服務。無論您是需要立即的協助,或是有興趣瞭解節省時間金錢的機會,合格的泵浦專業人士將隨時就近提供協助。

葛蘭富遠端管理

葛蘭富遠端管理為具備成本效益、安全、可靠的方式,以非常低的成本,從連上網際網路的電腦監控與管理泵浦設備。


連接泵浦與人員

採用安全又可靠的遠端管理系統,能以非常低的成本,從連上網際網路的電腦監控與管理泵浦設備。

葛蘭富遠端管理系統為具備成本效益、簡單易用的系統,可用於監測與管理商業大樓與供水和廢水系統內的泵浦設備。 此系統可減少現場勘察的需求,發生警報或警告時,將直接通知相關人員。

與使用行動電話進行監測的方法相比,此系統可提供多種效益與功能。 對於無需進行遠端處理自動化的公司而言,葛蘭富遠端管理是非常理想的解決方案,比傳統的監控與資料擷取 (SCADA) 系統更適合用於監測與遠端控制。 初期投資可降到最低,而且低廉的固定費用涵蓋資料流量、主機成本及系統支援,包括備份所有資料。

有效率的警報管理

透過待命時間表,此全新遙測系統可確保警報訊息從現場控制器直接傳送給相關人員。 系統管理員可從任何地點的電腦登入,規劃當日誰要隨時接收來自於每組設備的警報訊息。 系統管理員可為未來數年規劃,並輕鬆處理時間表每日的例外狀況。

最適化維修與維護

使用系統自動產生的趨勢圖,追蹤泵浦性能的變化。 此項追蹤作業可指出在設備內出現的任何磨損或損壞,藉此規劃維修與維護。

通訊介面(CIU27 數據機)可透過 GPRS/簡訊從葛蘭富泵浦與控制器傳輸資料。 內建多功能 I/O 板可讓您連接感測器與開關。

替換

替換

CAPS

CAPS 用於提供內含葛蘭富全產品目錄及測量尺寸程式的完整工具,以選擇最符合您用途的泵浦產品。

此外,中央加熱循環泵浦、熱水泵浦及廢水 S 泵浦亦有完善的泵浦替換選擇功能,以及可用於產生專業報價表的功能,其中包括曲線、圖說、報價文本、配線圖等。
所有資料都能以最普遍的檔案格式匯出,包括 gif、bmp、txt、dxf 等等。

最後且同樣重要的是,此程式包含幾乎所有葛蘭富泵浦多國語言版本的操作說明手冊。 所有污水泵浦產品及數種其他泵浦型式均備有維修圖、爆炸圖及零件清單。

CAPS 共提供兩種版本: 我們提供 WinCAPS CD-ROM 光碟,也可在葛蘭富網站下載 WebCAPS 線上版本。 WebCAPS 內的其他功能包括 CAD 圖與文件。

備料

備料

備料

負責為驅動葛蘭富的關鍵力量之一。 本公司的泵浦須能在壽命結束之前,提供低耗電量及可能的最高性能。 因此在發展階段就會定義提供的葛蘭富維修項目,包括備料與替換套件。
客製化的維修服務、線上訂購及快速回應的物流中心,確保您在需要時就能夠拿到零件。

推薦使用的備料清單

此清單詳述您應在現場存放的零件,以便用於維修您的泵浦。 這些建議事項列於 WEB Caps 工具內的產品網站上。

專門設計的維修套件

維修套件包括您進行特定維護或維修工作時所需的每項工具,包括拆解、替換及重新組裝的說明。


24 小時備料遞送服務

為確定您無須等候,我們可以在旁設置對於運轉相當關鍵的備料存貨, 讓您每次在需要時都能有物料可以使用。

10 年保證

您今日所採購的葛蘭富泵浦備料在未來十年內仍會提供,這是我們對您的保證。

聯絡我們
營業處

Contact us

Select country to contact your local sales company



選擇一間公司:

電話

+886-4-2305-0868

傳真

+886-4-2305-0878

地址

台中市40341民權路219號7樓

電話

+886-2-2657-6006

傳真

+886-2-2657-6007

地址

台北市11493內湖區堤頂大道2段407巷26號9樓

電話

+886-7-5222-985

傳真

+886-7-5222-975

地址

高雄市80457鼓山區明誠四路8號3樓

服務中心

Contact us

Select country to contact your local sales company



選擇一間公司:

電話

+886-4-2305-0868

傳真

+886-4-2305-0878

地址

台中市40341民權路219號7樓

電話

+886-2-2657-6006

傳真

+886-2-2657-6007

地址

台北市11493內湖區堤頂大道2段407巷26號9樓

電話

+886-7-5222-985

傳真

+886-7-5222-975

地址

高雄市80457鼓山區明誠四路8號3樓

如何購買