數位定量(Digital dosing, DDI)

總覽

總覽

葛蘭富 DDI 泵浦能夠設定真正的流量,提供從 75 ml/h 到 150 l/h 的數位定量功能。 整合式高性能微電子與創新調速驅動技術,擁有精準連續的定量能力,保障擁有一致的藥劑混合及製程品質。 只需輸入每小時的公升數,即完成設定定量的作業,泵浦會執行剩餘的工作。

數位定量

採用步進馬達/EC 驅動裝置,以最佳方式控制行程速度,產生極為精準的結果。 設定的流量值會影響到壓力行程的時間長短。 吸入行程時間為維持一致,但可使用防空化功能,並配合相關需求來延長時間。 如此才會在全體積流量的情況下產生吸引, 並且進行連續分劑,降低分劑系統裡發生脈衝的情況,確保排出藥劑釋氣與要求更長吸引線的裝置能夠流暢運作。

具成本效益的藥劑定量作業

DDI 採用先進的 EC 馬達技術,能夠將能源使用成本降至最低。 即便是流量達到 150 l/h,也能確保擁有最高運作效率。

DDI 泵浦在整個可調整範圍內維持 +/- 1.5 % 重複性的高精度,能夠確實分配要求的劑量,減少化學藥劑的消耗量。

高靈活度

產品設計相當獨特:全系列泵浦產品都只具備一具馬達、齒輪及兩種定量頭尺寸。 這種在根本上就縮減產品差異性的設計,只需要最少的必要備用零件,對於使用者來說可以省下不少錢。

具備出色的校正功能,輸入及監控每小時公升數的流量非常簡單,擁有無與倫比的易用性和精準性。 DDI 在同等級容量的定量泵浦產品裡,體積較小,運作時也較為安靜。 控制按鈕和顯示器位於泵浦的側邊或背後。 可自行設定多種控制功能,像是手動、接觸訊號、類比訊號、批次和計時控制。

處理黏性藥劑 - 達 2600 mPa s

數位定量技術可控制吸引行程的速度,避免在處理高黏性藥劑時產生空化效果。 有兩種吸引速度可選擇。

選購的流量監視器

為了 DDI 泵浦開發的流量監視器,可在吸引端及壓力端提供極為可靠的劑量錯誤偵測能力,偵測到錯誤時會立即發出錯誤訊息。 流量監視器亦提供智慧錯誤診斷及數位超壓監控功能。 只要以數位化的方式輸入允許的最大反向壓力,超出此壓力值時,泵浦即會停止運作。

Fieldbus 通訊

可透過 Profibus 介面提供效能數據和狀態資訊,進行品質控管、預防性維護措施,以及用於日後參考。

流程:

殺蟲劑和化學藥劑;輸送設備的皮帶潤滑劑;多種酸、鹼、絮凝及凝結劑;不同黏性的陽離子及陰離子聚合物;沉澱劑和消毒劑、CIP 應用等用途的定量配給

應用範圍

  • 造紙
  • 餐飲業
  • 工業製程水及廢水處理
  • 飲用水處理

優點:

  • 極為準確又易於使用
  • 高度調整適應的能力
  • 能夠處理高黏性藥劑
  • 高負荷比及功能性,應用範圍極廣
  • 流量控制
  • 雙 PTFE 膜片
  • 膜片外漏偵測

 

產品手冊

手冊文宣

 

使您的業務更上一層樓

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

定量與消毒

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

個案

個案

服務
安裝

安裝

試車

為達成最佳性能及運轉條件,應從一開始就正確裝配與調整產品/系統。 藉由葛蘭富維修技術人員的知識,再運用專門的葛蘭富維修工具調整泵浦的性能,客戶將可達到最高的效率,確保產品正確運轉。 以下應用,建議為泵浦進行試車:

  • 若是由變頻器控制泵浦。
  • 若泵浦系統於大樓管理系統等大型系統內運轉。
  • 若使用者想要在泵浦正常運轉下接受訓練。
  • 若泵浦為重要生產/應用設施內不可或缺的關鍵環節。
  • 若葛蘭富產品需要設定才可達到正常的使用壽命,例如水處理應用,試車不僅是建議程序,而且是必需程序。
  • 若有安全問題,例如消毒系統。


以逐步的程序進行試車,並產生泵浦設定報告。
請立即與當地的葛蘭富公司聯繫,為您新安裝的葛蘭富產品安排試車活動。

推薦使用的備料

即使葛蘭富的策略為供應最佳的泵浦解決方案給我們的客戶,但經過長期運轉後,在特定情況下,結構內的某些組件仍會磨損。 若需要短時間停止運轉,或泵浦安裝於不易進入,可能需要耗費長時間才能把維修零件送達的區域,建議貯藏少量推薦使用的維修零件。
請立即洽詢當地的葛蘭富公司,索取您使用之葛蘭富產品推薦使用的備料或維修套件資訊。

運轉

運轉

葛蘭富維修合約確保您的泵浦系統能夠有效率的持續運轉,並讓您每天 24 小時與葛蘭富全球的維修中心和授權維修合作夥伴聯繫。

預防勝於治療,且更具成本效益

採購泵浦後,您會迫不及待希望自己的泵浦能夠有效率、可靠地發揮作用;與葛蘭富正式簽訂維修合約後,您將可更為安心。 此做法也相當符合經濟效益,可讓您確實掌握維護預算,並享有大量的折扣。

您僅需合併一系列符合自己需求的維修計畫,然後讓我們執行排定的維護巡修,預防設備停機。 我們為所有泵浦提供三種維修合約:

  • 基本維修
  • 延長維修
  • 總體維修


無論選擇哪一種,您將會享有受過專門訓練之人員所提供的服務。

具有成本效益的選擇

妥善保養的泵浦可減少達五成的能源消耗量,且若泵浦以串連方式連結,若一具泵浦故障,會影響其他泵浦的運作。 由於我們會詳加考量所有產品的生命週期成本,掌控泵浦真正的擁有成本,因此葛蘭富維修合約可將泵浦的總擁有成本壓到最低。

簽署維修合約,讓我們專業的技術服務人員為您的泵浦維修,將可避免出現未預期的費用支出。 定期維修及保養泵浦,可確保機具在最佳狀態下運作。葛蘭富服務部門將維修及保養您的泵浦,我們的專業服務人員還能對運作效率提出建議,長期而言可為您省下金錢。

維修與維護您現有的泵浦系統

您當然可隨時致電葛蘭富要求維修與維護您向我們購買的泵浦。 葛蘭富可依據新泵浦的規格維修您的泵浦,但請記得,就長期而言,升級或甚至是替換泵浦,都會比維修便宜。 如需瞭解為何此做法是合理的商業決定,請參閱「升級與替換」。

有效的維修 - 無論您身在何處

葛蘭富隨時提供您需要的服務。 我們與當地授權的服務合作夥伴攜手合作,提供全球性服務。無論您是需要立即的協助,或是有興趣瞭解節省時間金錢的機會,合格的泵浦專業人士將隨時就近提供協助。

葛蘭富遠端管理

葛蘭富遠端管理為具備成本效益、安全、可靠的方式,以非常低的成本,從連上網際網路的電腦監控與管理泵浦設備。

透過安全可靠的遠端管理系統連結泵浦機具和人員,即能以極為低廉的成本從連上網路的電腦監管您的泵浦。

葛蘭富遠端管理系統為具備成本效益、簡單易用的系統,可用於監測與管理商業大樓與供水和廢水系統內的泵浦設備。 此系統可減少現場勘察的需求,發生警報或警告時,將直接通知相關人員。

與使用行動電話進行監測的方法相比,此系統可提供多種效益與功能。 對於無需進行遠端處理自動化的公司而言,葛蘭富遠端管理是非常理想的解決方案,比傳統的監控與資料擷取 (SCADA) 系統更適合用於監測與遠端控制。 初期投資可降到最低,而且低廉的固定費用涵蓋資料流量、主機成本及系統支援,包括備份所有資料。

有效率的警報管理

透過待命時間表,此全新遙測系統可確保警報訊息從現場控制器直接傳送給相關人員。 系統管理員可從任何地點的電腦登入,規劃當日誰要隨時接收來自於每組設備的警報訊息。 系統管理員可為未來數年規劃,並輕鬆處理時間表每日的例外狀況。

最適化維修與維護

使用系統自動產生的趨勢圖,追蹤泵浦性能的變化。 此項追蹤作業可指出在設備內出現的任何磨損或損壞,藉此規劃維修與維護。

通訊介面(CIU27 數據機)可透過 GPRS/簡訊從葛蘭富泵浦與控制器傳輸資料。 內建多功能 I/O 板可讓您連接感測器與開關。

替換

替換

CAPS

CAPS 用於提供內含葛蘭富全產品目錄及測量尺寸程式的完整工具,以選擇最符合您用途的泵浦產品。

此外,中央加熱循環泵浦、熱水泵浦及廢水 S 泵浦亦有完善的泵浦替換選擇功能,以及可用於產生專業報價表的功能,其中包括曲線、圖說、報價文本、配線圖等。
所有資料都能以最普遍的檔案格式匯出,包括 gif、bmp、txt、dxf 等等。

最後且同樣重要的是,此程式包含幾乎所有葛蘭富泵浦多國語言版本的操作說明手冊。 所有污水泵浦產品及數種其他泵浦型式均備有維修圖、爆炸圖及零件清單。

CAPS 共提供兩種版本: 我們提供 WinCAPS CD-ROM 光碟,也可在葛蘭富網站下載 WebCAPS 線上版本。 WebCAPS 內的其他功能包括 CAD 圖與文件。

備料

備料

備料

負責為驅動葛蘭富的關鍵力量之一。 因此,本公司的泵浦須能在壽命結束之前,提供低耗電量及可能的最高性能。 因此在發展階段就會定義提供的葛蘭富維修項目,包括備料與替換套件。
客製化的維修服務、線上訂購及快速回應的物流中心,確保您在需要時就能夠拿到零件。

建議的備料清單

此清單詳述您應在現場存放的零件,以便用於維修您的泵浦。 這些建議事項列於 WEB Caps 工具內的產品網站上。

特別設計的維修套件

維修套件包括您進行特定維護或維修工作時所需的每項工具,包括拆解、替換及重新組裝的說明。

24小時備料遞送服務

為確定您無須等候,我們可以在旁設置對於運轉相當關鍵的備料存貨, 讓您每次需要時都有物料可以使用。

10 年保固

您今日所採購的葛蘭富泵浦備料在未來十年內仍會提供,這是我們對您的保證。

聯絡我們
營業處

Contact us

Select country to contact your local sales company



選擇一間公司:

電話

+886-4-2305-0868

傳真

+886-4-2305-0878

地址

台中市40341民權路219號7樓

電話

+886-2-2657-6006

傳真

+886-2-2657-6007

地址

台北市11493內湖區堤頂大道2段407巷26號9樓

電話

+886-7-5222-985

傳真

+886-7-5222-975

地址

高雄市80457鼓山區明誠四路8號3樓

服務中心

Contact us

Select country to contact your local sales company



選擇一間公司:

電話

+886-4-2305-0868

傳真

+886-4-2305-0878

地址

台中市40341民權路219號7樓

電話

+886-2-2657-6006

傳真

+886-2-2657-6007

地址

台北市11493內湖區堤頂大道2段407巷26號9樓

電話

+886-7-5222-985

傳真

+886-7-5222-975

地址

高雄市80457鼓山區明誠四路8號3樓

如何購買