加熱

總覽

總覽

無與倫比的居家舒適感
大多數人都會把舒適的家與溫馨、舒適的室內環境聯想在一起。 那也是為何家用加熱循環泵浦成為採用中央或地區性供熱之任何家庭的一環。 此代表系統的核心,並負責將熱水從加熱鍋爐輸送至加熱裝置 (如暖氣機),並確保最佳的加熱調節效果。

大多數人也喜歡立即供給熱水的便利性。 熱水再循環解決方案確保您不需在蓮蓬頭與水龍頭前等候熱水流出。

Grundfos 循環器的性能無人能及。

自 1959 年起的優質品質
第一台 Grundfos 循環器於 1959 年生產。 自那時起,我們的獨立式住宅與兩戶住宅用的循環器系列即以高品質與可靠性聞名全球。 在兩年內,一百多萬台 ALPHA2 泵浦 (我們最新的突破性循環器機型) 已將 Grundfos 品質及創新效益帶給全球各地的屋主。

立即節能、省水及省錢
具備能源效率的 A 級加熱循環器,最多可比傳統的 D 級機型節省 80% 的能源,為家中每年的電費帳單減少 10% 的支出。 您應立即將舊型的循環器換成 ALPHA2,減少整年的水電帳單支出與二氧化碳排放量,從中受益。 新的建築專案也值得裝設 ALPHA2。

同樣的,Grundfos 熱水再循環泵浦有助於您省水、省電。 許多人都要花 1 分鐘以上的時間才能等到熱水流出, 若能立即供給熱水,即可省下等候時流入排水管的數公升冷水。

使用 AUTOADAPT 自動設定及控制
即聚焦於客戶的需求及出色的使用者體驗。 我們知道每間住宅都不同,而從早到晚、從夏季到冬季的加熱與熱水需求也會隨之改變。 AUTOADAPT 可辨別其中的差異, 在安裝時按一下 AUTOADAPT 按鈕,即可讓加熱或熱水再循環系統提供最佳的舒適性與最低的耗能, 永遠不變!

客戶的故事

更加深入瞭解環境及節能的循環泵浦。 聽看看我們客戶的故事。

更多資訊

下載
手冊

加熱

下載 Grundfos 加熱系列及相關問題的資訊:

省錢祕訣

省錢祕訣就在住家的中心。 A 級循環器提供家中最佳的省錢機會之一。


EuP Ready 資訊

EuP Ready 資訊

我們不只做好準備 - 還領先群雄。 深入瞭解獨立式循環泵浦的 EuP 指令及如何開始節能,立即省錢。


立即供給熱水

立即享受舒適環境的聰明方法

全新搭載 AUTOADAPT 功能的 Grundfos COMFORT - 智慧型升級


文章

加熱

下載 Grundfos 加熱系列及相關問題的資訊:

EuP Ready 批發商

有足夠的節能循環泵浦庫存嗎

獲得 EuP Ready 認證,,加入批發商同行的陣營,共同對抗氣候變遷。


EuP Ready:安裝人員

親愛的安裝人員:請立即選擇節能循環器

為了自己及您的客戶。 自 2013 年起,這些循環泵浦將會是唯一的選擇。


EuP Ready:一般使用者

立即節能及省錢

換成能源效率更高的熱循環泵浦,可讓住家每年的平均電費帳單減少 10%,並降低全球暖化效應。


立即供給熱水

立即享受舒適環境的聰明方法

Grundfos 受歡迎的 COMFORT 循環泵浦已大幅升級。 採用 AUTOADAPT 技術的全新智慧型 COMFORT 泵浦會依據個別用水量模式 調整家中熱水供應。


新聞
聯絡我們
當地銷售公司

選擇一間公司:

電話

+886-4-2305-0868

傳真

+886-4-2305-0878

地址

台中市40341民權路219號7樓

電話

+886-2-2657-6006

傳真

+886-2-2657-6007

地址

台北市11493內湖區堤頂大道2段407巷26號9樓

電話

+886-7-5222-985

傳真

+886-7-5222-975

地址

高雄市80457鼓山區明誠四路8號3樓

當地維修中心

電話

+886-37-985-410

傳真

+886-37-987-406

地址

苗栗縣36646銅鑼鄉銅鑼工業區民有路14號